Johtokanavan kansi NCPS0140 Kansi 425x10x2000 Al
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Johtokanavan kansi NCPS0140 Kansi 425x10x2000 Al
REF. SYS-NCPS0140
1440404
GTIN.
6438269326984
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaalin paksuus | 5 mm |
---|---|
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Pituus | 2000 mm |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |
RAL-numero | 0 |