Johtokanavan kansi XYRV2062 Kansi
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Johtokanavan kansi XYRV2062 Kansi
REF. SYS-XYRV2062
1441220
GTIN.
6438269328087
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaalin paksuus | 10 mm |
---|---|
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Pituus | 3000 mm |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |