![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/636108-LEGRAND-1000.jpg)
Kaapelikouru Transcab - harmaa RAL 7030 - PVC - 40 x 80 mm
Transcab
Legrand
Kaapelikouru Transcab - harmaa RAL 7030 - PVC - 40 x 80 mm
REF. LG-636108
1412569
GTIN.
3245066361086
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | PVC |
---|---|
Korkeus | 80 mm |
Leveys | 40 mm |
Pituus | 2000 mm |
Aukkojen etäisyys | 6.5 mm |
Aukon leveys | 6 mm |
Sivuseinän tyyppi | rei'itetty / aukollinen |
Halogeeniton | Ei |
Itsestäänsammuva | Kyllä |
---|---|
Taipuisa | Ei |
Käytettävä poikkipinta | 2717 mm² |
Kiinnitystapa | pohjareiät |
Kansikappaleella | Kyllä |
Väri | harmaa |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO