Kaappi seinäasennus PC Koko 200 x 200 x 132 mm
Ensto Cubo W
ENSTO
Kaappi seinäasennus PC Koko 200 x 200 x 132 mm
REF. WPCP202013T.U
GTIN.
6438100117696
Kaappi seinäasennus PC Koko 200 x 200 x 132 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 200 mm |
---|---|
Korkeus | 200 mm |
Syvyys | 132 mm |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Irrallinen | Ei |
Lattialle asennettava seinämalli | Ei |
Seinäasennus | Ei |
Tilapäisasennus | Ei |
Yhteenkytkettävissä | Ei |
Asennuslevyllä | Ei |
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa | Kyllä |
Uppoasennukseen | Ei |
Pylväskiinnitys | Ei |
Ovella | Ei |
Ovien lukumäärä | 0 |
Ikkunallisella ovella | Ei |
Tuulettavalla ovella | Ei |
---|---|
Lukkojen lukumäärä | 0 |
Kansikappaleella | Kyllä |
Läpinäkyvä kansi | Kyllä |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Viistokatto | Ei |
Läpivientireikien määrä | 0 |
Läpilyöntiaihio | Ei |
EMC-versio | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
Kotelointiluokka (NEMA) | 6P |
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti | 2 N |
Kotelon koko (Moduulien lkm) | 0 |
Käyttölämpötila | -40-80 °C |
Varastointilämpötila | -25-35 °C |
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella | Ei |
Varustettu oven tai kannen kanssa | Kyllä |
Toimitettu piirin tunnistusmerkinnöillä | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO