Kaksoispääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2x2,5 mm² - harmaa - yksittäiset
Starfix
Legrand
Kaksoispääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2x2,5 mm² - harmaa - yksittäiset
REF. LG-037690
1920149
GTIN.
3245060376901
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Rakennetyyppi | pääteholkki parikaapelille |
---|---|
Nimellispoikkipinta-ala | 2.5 mm² |
Holkin pituus | 10 mm |
Eristetty | Kyllä |
Eristemateriaali | polypropeeni |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |
---|---|
Materiaali | kupari |
Pinnan suojaus | tinattu |
Oikosulkusuojatuille kaapeleille | Kyllä |
Tunnistemerkinnällä | Ei |
Kelapakkaus | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO