![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-RGP11_V0-WEB-R.jpg)
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 19 mm
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 19 mm
REF. RGP11.V0
1702101
GTIN.
6438100143251
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 19 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellishalkaisija | 24 mm |
---|---|
PG-koko | 11 |
Malli / Tyyppi | muokattavissa |
Sopii tiivistysvälille | 7 - 10 mm |
Seinämän paksuus | 1 - 4 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
---|---|
Materiaali | kumi |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |