![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-RGM25-WEB-R.jpg)
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 25,5 mm
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 25,5 mm
REF. RGM25
1702120
GTIN.
6438100143473
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 25,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellishalkaisija | 30.5 mm |
---|---|
PG-koko | 25 |
Malli / Tyyppi | muokattavissa |
Sopii tiivistysvälille | 11 - 17 mm |
Seinämän paksuus | 1 - 4 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
---|---|
Materiaali | kumi |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |