Kanavadatarasia eDuct, KEY-liittimille,musta
Ensto eDuct Socket Outlets
ENSTO
Kanavadatarasia eDuct, KEY-liittimille,musta
REF. EDUCT-KEY-SWFI
1404409
GTIN.
6418677343285
Kanavadatarasia eDuct, KEY-liittimille,musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti täyskoteloitu |
---|---|
Käyttö | dataliitäntärasialle |
Kiinnitysrengas | Kyllä |
Pölysuojakannella | Kyllä |
Saranoitu kansi | Ei |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Merkinnällä | Ei |
Asennustapa | seinäkanava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
---|---|
Kiinnitystapa | kytkentä (pika) |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Kiskoilla/jatkoilla | Ei |
Liitinten lukumäärä | 2 |
Eristetyt liittimet | Ei |
Vedonpoistin | Kyllä |
Eristetty ruuviliitos | Ei |
Valolla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP00 |
Laitteen leveys | 90 mm |
Laitteen korkeus | 85 mm |
Laitteen syvyys | 53 mm |
Upotussyvyys | 40 mm |
Varastointilämpötila | -35 - +35 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO