![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EDUCT-1520-2GN2FI-WEB-R.jpg)
Kanavapistorasia eDuct 2-os, vihreä
Ensto eDuct Socket Outlets
ENSTO
Kanavapistorasia eDuct 2-os, vihreä
REF. EDUCT-1520-2GN2FI
1404545
GTIN.
6438100352097
Kanavapistorasia eDuct 2-os, vihreä
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | Pistorasia CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Suojamaadoitus | muu |
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) | 4 |
Merkinantolampulla | Ei |
Yksikköjen määrä | 2 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Kytkettävien pistorasioiden määrä | 0 |
Vaiheiden lukumäärä | 1 |
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kytkentätapa | muu |
Saranoitu kansi | Ei |
Parannettu kosketussuojaus | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
Väri | vihreä |
RAL-numero (vastaava) | 6025 |
Metalliväri | Ei |
Läpinäkyvä | Ei |
Lukittava | Ei |
Irrotus/vapautus-mekanismi | Ei |
Eristetty asennus | Ei |
Toiminnanilmaisevalla valolla | Ei |
Hakuvalolla | Ei |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Vikavirtasuojaus | Ei |
Pienoissulakkeella | Ei |
Erikoisteholähde | ei erityistä virtalähdettä |
Asennustapa | seinäkanava |
Kiinnitystapa | pikakiinnitys |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
---|---|
Ketjutusmahdollisuus | Kyllä |
Number of loop throughs | 1 |
Päälle/pois-kytkimellä | Ei |
Nimellisvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 250 V |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Laitteen leveys | 190 mm |
Laitteen korkeus | 85 mm |
Laitteen syvyys | 57 mm |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Wi-Fi-toistin | Ei |
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella | Ei |
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) | Ei |
UK Building Regulations Part M mukainen | Ei |
Jännitetyyppi | AC |
Tehosyöttö | Kyllä |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Esijohdotettu | Kyllä |
Liittimien koko | 4-4 mm² |
Putken halkaisija seinälle asennettavalle tuotteelle | 1.5-2.5 mm |
Kansi | täydellinen kotelo |
Kokoonpano | peruselementti kokopeitelevyllä |
Liitetty objekti | Ei |
Puheohjaus | Ei |
Ohjelmoitava | Ei |
Yhteensopiva yhteysprotokolla | Ei |
Yhdistettävissä internet-yksiköllä | Ei |
Tuotteen käyttötoiminto | Energianjakauma |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO