![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-VMA2-WEB-R.jpg)
Kansiluukku 2 moduulille, PC, 78x60
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Kansiluukku 2 moduulille, PC, 78x60
REF. VMA2
3443942
GTIN.
6418677151170
Kansiluukku 2 moduulille, PC, 78x60
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sarana | Kyllä |
---|---|
Leveys | 78 mm |
Korkeus | 60 mm |
Syvyys | 28 mm |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO