Kansiluukku 4 moduulille, PC, 78x95
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Kansiluukku 4 moduulille, PC, 78x95
REF. VMA4
3443944
GTIN.
6418677151187
Kansiluukku 4 moduulille, PC, 78x95
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sarana | Kyllä |
---|---|
Leveys | 78 mm |
Korkeus | 95 mm |
Syvyys | 28 mm |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO