Kansiluukku Valoaukko: 113 x 153 mm, PC
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Kansiluukku Valoaukko: 113 x 153 mm, PC
REF. VMA1519
3442893
GTIN.
6418677174193
Kansiluukku Valoaukko: 113 x 153 mm, PC
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sarana | Kyllä |
---|---|
Leveys | 113 mm |
Korkeus | 153 mm |
Syvyys | 8 mm |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP55 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO