Kansiruuvi 1 x OLTA42.04 + avain
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi 1 x OLTA42.04 + avain
REF. OLTA42.041
3444450
GTIN.
6418677174797
Kansiruuvi 1 x OLTA42.04 + avain
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muu |
Korkeus | 28.5 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |