Kansiruuvi 4 x OLT42 + 4 x OMS1
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi 4 x OLT42 + 4 x OMS1
REF. OLTA42.04
3444448
GTIN.
6418677172298
Kansiruuvi 4 x OLT42 + 4 x OMS1
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muu |
Korkeus | 28.5 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |