Kansiruuvi 4 x OLW55
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi 4 x OLW55
REF. OLWA55.4
3444441
GTIN.
6418677174735
Kansiruuvi 4 x OLW55
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Korkeus | 55 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |