Kansiruuvi 6 x OLT42
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi 6 x OLT42
REF. OLTA42.6
3444447
GTIN.
6418677174773
Kansiruuvi 6 x OLT42
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Korkeus | 28.5 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |