Kansiruuvi DIN 3 -kantaruuvi, 14 x 42
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi DIN 3 -kantaruuvi, 14 x 42
REF. OLT42
3444434
GTIN.
6418677171772
Kansiruuvi DIN 3 -kantaruuvi, 14 x 42
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 14 mm |
Korkeus | 42 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO