Kansiruuvi Lehtikanta, 11 x 17 mm
Ensto Cubo S
ENSTO
Kansiruuvi Lehtikanta, 11 x 17 mm
REF. SLW1
3442485
GTIN.
6418677154867
Kansiruuvi Lehtikanta, 11 x 17 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | adapterisarja |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Korkeus | 17 mm |
---|---|
Syvyys | 11 mm |