Kansiruuvi ø 17 x 67 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi ø 17 x 67 mm
REF. OES1
3444970
GTIN.
6418677174803
Kansiruuvi ø 17 x 67 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Korkeus | 67 mm |
---|---|
Syvyys | 17 mm |