Kansiruuvi Pitkä, 50 mm kannelle
Ensto Cubo S
ENSTO
Kansiruuvi Pitkä, 50 mm kannelle
REF. SLS60
3443940
GTIN.
6418677156199
Kansiruuvi Pitkä, 50 mm kannelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Leveys | 11 mm |
---|---|
Korkeus | 60 mm |
Syvyys | 11 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO