Kansiruuvi SLS23 x 4 + SMS1 x 4
Ensto Cubo S
ENSTO
Kansiruuvi SLS23 x 4 + SMS1 x 4
REF. SLSA23.04
3449618
GTIN.
6438100100407
Kansiruuvi SLS23 x 4 + SMS1 x 4
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muu |
Korkeus | 23 mm |
---|---|
Syvyys | 11 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO