![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-SLSA35_04-WEB-R.jpg)
Kansiruuvi SLS35 x 4 + SMS1 x 4
Ensto Cubo S
ENSTO
Kansiruuvi SLS35 x 4 + SMS1 x 4
REF. SLSA35.04
3443943
GTIN.
6418677154980
Kansiruuvi SLS35 x 4 + SMS1 x 4
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muu |
Korkeus | 35 mm |
---|---|
Syvyys | 11 mm |