Kansiruuvi SLS60 x 4 + SMS1 x 4
Ensto Cubo S
ENSTO
Kansiruuvi SLS60 x 4 + SMS1 x 4
REF. SLSA60.04
3443945
GTIN.
6418677154997
Kansiruuvi SLS60 x 4 + SMS1 x 4
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muu |
Korkeus | 60 mm |
---|---|
Syvyys | 11 mm |