Kansiruuvi Ura-/ristipää sinetöitävissä
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi Ura-/ristipää sinetöitävissä
REF. OLS42
3444432
GTIN.
6418677164590
Kansiruuvi Ura-/ristipää sinetöitävissä
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 14 mm |
Korkeus | 42 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO