Kattokannake NSC12 Kannatinpalkki
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Kattokannake NSC12 Kannatinpalkki
REF. SYS-NSC12
1440745
GTIN.
6438269327752
Kattokannake NSC12 Kannatinpalkki
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 240 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 20 mm |
Malli / Tyyppi | profiilikonsoli |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |