Kattokannake NSC40 Kannatinpalkki
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Kattokannake NSC40 Kannatinpalkki
REF. SYS-NSC40
1441542
GTIN.
6438269328575
Kattokannake NSC40 Kannatinpalkki
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 450 mm |
---|---|
Leveys | 63 mm |
Korkeus | 20 mm |
Malli / Tyyppi | profiilikonsoli |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |