Kattokannake NTS01 Korvake
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Kattokannake NTS01 Korvake
REF. SYS-NTS01
1440786
GTIN.
6438269327813
Kattokannake NTS01 Korvake
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 80 mm |
---|---|
Leveys | 80 mm |
Korkeus | 49 mm |
Malli / Tyyppi | profiilikonsoli |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |