Kattokannake XYRV2412 Reunakiinnike
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Kattokannake XYRV2412 Reunakiinnike
REF. SYS-XYRV2412
1441212
GTIN.
6438269328025
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 112 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 90 mm |
Malli / Tyyppi | profiilikonsoli |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |