Kavennuskappale NRL41
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Kavennuskappale NRL41
REF. SYS-NRL41
1441585
GTIN.
6438269328674
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | levyprofiili |
---|---|
Leveys (suuri) | 600 mm |
Leveys (pieni) | 200 mm |
Rakennetyyppi | vasemmalle kapeneva |
Sivuprofiilin korkeus | 99 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |