Keskikannake MP-768Z Keskikannatin kierret.
MP Cable Ladders Steel
Private Label
Keskikannake MP-768Z Keskikannatin kierret.
REF. MP-768Z
1467293
GTIN.
7394333049267
Keskikannake MP-768Z Keskikannatin kierret.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 80 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 3 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 55-75 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |