Keskiölevy 2xRJ45 UAE Kat. 6
Jung Products
ENSTO
Keskiölevy 2xRJ45 UAE Kat. 6
REF. UAE8-8UPOK6
7209006
GTIN.
4011377987746
Keskiölevy 2xRJ45 UAE Kat. 6
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Käyttö | muu |
Kiinnitysrengas | Ei |
Pölysuojakannella | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Liitäntäsuunta | suora |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
---|---|
Kiskoilla/jatkoilla | Ei |
Liitinten lukumäärä | 2 |
Vedonpoistin | Ei |
Suojatut väylät | Ei |
Suojattu kotelointi | Ei |
Eristetty ruuviliitos | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |