![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-LS1969-2WESWM-WEB-R.jpg)
Keskiölevy Keystone, mattamusta
Jung Products
ENSTO
Keskiölevy Keystone, mattamusta
REF. LS1969-2WESWM
2513551
GTIN.
4011377187047
Keskiölevy Keystone, mattamusta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | muu |
---|---|
Käyttö | modulaarinen jakkiliitin |
Kiinnitysrengas | Ei |
Pölysuojakannella | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Liitäntäsuunta | suora |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Merkinnällä | Ei |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
Pintamateriaali | matta |
Väri | musta |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 9011 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Kiskoilla/jatkoilla | Ei |
Liitinten lukumäärä | 2 |
Vedonpoistin | Ei |
Suojatut väylät | Ei |
Suojattu kotelointi | Ei |
Eristetty ruuviliitos | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |