![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-LS1941SWM-WEB-R.jpg)
Keskiölevy kierto-/aikakytkimelle,mattam
Jung Products
ENSTO
Keskiölevy kierto-/aikakytkimelle,mattam
REF. LS1941SWM
2513549
GTIN.
4011377188945
Keskiölevy kierto-/aikakytkimelle,mattam
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | säätönuppi |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | kytkin / painike |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | puristus-/ruuvikiinnitys |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
---|---|
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9011 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |