Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, mus
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, mus
REF. LS1740SWFI
2621270
GTIN.
6438100509521
Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, mus
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | säätönuppi |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Käyttö | himmennin |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | muu |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Ei |
---|---|
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |