![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-LS994BSWM-WEB-R.jpg)
Keskiölevy mattamusta
Jung Products
ENSTO
Keskiölevy mattamusta
REF. LS994BSWM
2513556
GTIN.
4011377186934
Keskiölevy mattamusta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | keskiölevy |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | peitelevy |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
---|---|
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9011 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |