Keskuksen lisätarvike Setti 5 mm kiskoille
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
Keskuksen lisätarvike Setti 5 mm kiskoille
REF. KGH1.05
3444891
GTIN.
6418677172380
Keskuksen lisätarvike Setti 5 mm kiskoille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | suojauksen tuki |
---|---|
Varaosa | Ei |
Leveys | 18 mm |
Korkeus | 78 mm |
---|---|
Syvyys | 266 mm |