Kierretanko MP-928SV C2 Kierretanko M10 3m
MP Cable Ladders Steel
Private Label
Kierretanko MP-928SV C2 Kierretanko M10 3m
REF. MP-928SV
1467197
GTIN.
7394333123516
Kierretanko MP-928SV C2 Kierretanko M10 3m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
Pituus | 3000 mm |