Kiinnike AVR254 uppokiinnikesanka
Ensto AVR254
ENSTO
Kiinnike AVR254 uppokiinnikesanka
REF. AVL39
4117598
GTIN.
6418677616198
Kiinnike AVR254 uppokiinnikesanka
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 254 mm |
Leveys | 254 mm |
---|---|
Korkeus | 90 mm |
Halkaisija | 254 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO