Kiinnike SK13 Valkoinen
Purchase Components
ENSTO
Kiinnike SK13 Valkoinen
REF. SK13
4103002
GTIN.
6418584167547
Kiinnike SK13 Valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 65 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 31 mm |