Kiinnityskorvakepakkaus RST Ruostumaton teräs
Ensto Cubo O
ENSTO
Kiinnityskorvakepakkaus RST Ruostumaton teräs
REF. OFL2
3440563
GTIN.
6438100191726
Kiinnityskorvakepakkaus RST Ruostumaton teräs
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Leveys | 30.5 mm |
Korkeus | 59 mm |
---|---|
Syvyys | 10 mm |