![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-PSK36_500-WEB-R.jpg)
Korotuskappale ø 10 mm, L = 50,0 mm
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Korotuskappale ø 10 mm, L = 50,0 mm
REF. PSK36.500
3407011
GTIN.
6418677167010
Korotuskappale ø 10 mm, L = 50,0 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | korkopala |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Korkeus | 50 mm |
---|---|
Syvyys | 10 mm |