Korotuskehys Koko 200 x 400 x 55 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Korotuskehys Koko 200 x 400 x 55 mm
REF. OPCP204006E
3444944
GTIN.
6418677164620
Korotuskehys Koko 200 x 400 x 55 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | profiili |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 200 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 400 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 100 mm |
Leveys | 200 mm |
Korkeus | 400 mm |
---|---|
Syvyys | 55 mm |
Materiaali | muovi |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO