Korotusruuvi 4 kpl:n setti OBS30, 30 x 8 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Korotusruuvi 4 kpl:n setti OBS30, 30 x 8 mm
REF. OBS30.04
3444999
GTIN.
6418677172366
Korotusruuvi 4 kpl:n setti OBS30, 30 x 8 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | korkopala |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | messinki |
---|---|
Korkeus | 30 mm |