Kosketinlohko - valaisemattomille painonapeille - NO/NC
Osmoz
Legrand
Kosketinlohko - valaisemattomille painonapeille - NO/NC
REF. LG-022903
2301102
GTIN.
3245060229030
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
---|---|
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V | 3 A |
Sähköisen liitännän tyyppi | ruuviliitäntä |
---|---|
Malli / Tyyppi | yläasennus ja integroitavissa |
Asennustapa | edestä kiiinnitettävä |
Lataukset
3 dokumentit
Ympäristöseloste
Sopimus
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Sopimus
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
VALITSE TOIMINTO