Kosketussuoja-DIN 1 DIN-aukko 12 moduulille
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja-DIN 1 DIN-aukko 12 moduulille
REF. OFP32.125.1
3446032
GTIN.
6418677182839
Kosketussuoja-DIN 1 DIN-aukko 12 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 300 mm |
---|
Leveys | 200 mm |
---|