Kosketussuoja-DIN 1 DIN-aukko 17 moduulille
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja-DIN 1 DIN-aukko 17 moduulille
REF. OFP42.125.1
3446034
GTIN.
6418677182846
Kosketussuoja-DIN 1 DIN-aukko 17 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 400 mm |
---|
Leveys | 200 mm |
---|