Kosketussuoja-DIN 1 DIN-aukko 17 moduulille
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja-DIN 1 DIN-aukko 17 moduulille
REF. OFP43.125.1
3446038
GTIN.
6418677182860
Kosketussuoja-DIN 1 DIN-aukko 17 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 400 mm |
---|
Leveys | 300 mm |
---|