Kosketussuoja-DIN 2 DIN-aukkoa 17 moduulille
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja-DIN 2 DIN-aukkoa 17 moduulille
REF. OFP43.125.2
3446048
GTIN.
6418677182914
Kosketussuoja-DIN 2 DIN-aukkoa 17 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 400 mm |
---|
Leveys | 300 mm |
---|