Kosketussuoja-DIN 2 DIN-aukkoa 6 moduulille
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja-DIN 2 DIN-aukkoa 6 moduulille
REF. OFP24.125.2
3446042
GTIN.
6418677182884
Kosketussuoja-DIN 2 DIN-aukkoa 6 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 200 mm |
---|
Leveys | 400 mm |
---|