Kosketussuoja-DIN 3 DIN-aukkoa 12 moduulille
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja-DIN 3 DIN-aukkoa 12 moduulille
REF. OFP34.125.3
3446053
GTIN.
6418677182938
Kosketussuoja-DIN 3 DIN-aukkoa 12 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 300 mm |
---|
Leveys | 400 mm |
---|